글랜드 플레이트 도관이 있는 기능 공간 분리기용

주문 번호: SV 9673506

관통부 커버용

주문 번호:
SV 9673506
제품 설명
관입부 덮개용.
재료
ABS PMMA
치수
폭: 450 mm
높이: 223.5 mm
적합한:
폭: = 600 mm
포장 단위
4 개
순 중량
1.6 kg
총 무게
1.733 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177600126
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Gland plate, WH: 450x223,5 mm, for compartment divider with duct, for TS (W: 600 mm)
데이터 시트
일반 기술 정보