글랜드 플레이트 분리 기능 공간 측면 패널 모듈(내부 분리)용

주문 번호: SV 9673193

케이블 인입부 밀폐용

주문 번호:
SV 9673193
제품 설명
케이블 인입부 밀폐용.
재료
PVC, 3mm
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7004
제공 범위
조립 부품
For side panel module height
300 mm
포장 단위
4 개
순 중량
0.652 kg
총 무게
0.655 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177684751
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Gland plate, WH: 213x152,5 mm, for compartment side panel module, (H: 300 mm)
데이터 시트
일반 기술 정보