이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 30.
- 주문 번호:
- SV 9673642
- 버전
- 관통부 없음
- 제품 설명
- 내부 분리용 기능 공간 측면 패널 모듈에 직접 고정하기 위해 사용. 스위치기어 및 제어 장치가 포함된 범용 내부 설치. 추가 장착 레벨 구축. 기능 공간 분리기 및 측면 패널 모듈과 결합하여 유형 2, 3 또는 4에 따라 내부 분리할 수 있음.
- 재료
- 강판, 2mm
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 브래킷 및 조립 부품 포함
- 적합한 기능 공간 높이
- 200 mm
- 치수
- 폭: 302 mm
높이: 193 mm - 적합한:
- 폭: = 400 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.715 kg
- 총 무게
- 1.915 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177562714
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Partial mounting plate, WH: 302x193 mm, for TS (B: 400 mm)