부분 장착 플레이트 분리 기능 공간 측면 패널 모듈(내부 분리)용

주문 번호: SV 9673660

관통부 포함 및 미포함, 기능 공간 사이드 패널 모듈에 직접 고정하기 위해 사용

주문 번호:
SV 9673660
버전
관통부 없음
제품 설명
내부 분리용 기능 공간 측면 패널 모듈에 직접 고정하기 위해 사용. 스위치기어 및 제어 장치가 포함된 범용 내부 설치. 추가 장착 레벨 구축. 기능 공간 분리기 및 측면 패널 모듈과 결합하여 유형 2, 3 또는 4에 따라 내부 분리할 수 있음.
재료
강판, 2mm
표면 처리
아연도금
제공 범위
브래킷 및 조립 부품 포함
적합한 기능 공간 높이
1,000 mm
치수
폭: 502 mm
높이: 993 mm
적합한:
폭: = 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
11.625 kg
총 무게
12.237 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177544123
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Partial mounting plate, WH: 502x993 mm, for TS (B: 600 mm)