커플링 세트-마운팅 세트 버스바 인클로저 및 버스바 라이저용

주문 번호: SV 9674196

버스바 인클로저 또는 수직 배치용, 수직 Maxi-PLS/플랫 PLS 버스바 시스템용 베이스 서포트로 사용

주문 번호:
SV 9674196
버전
Maxi-PLS 버스바 시스템용
제품 설명
마운팅 키트는 수직으로 서있는 Maxi-PLS/Flat-PLS 레일 시스템용 바닥 지지판으로 이용됩니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
장착 플레이트
장착 플랜지가 있는 천공 섹션 2개
조립 부품
품목 번호 관련 참고 사항:
Maxi-PLS에만 적합.
적합한:
폭: = 200 mm
깊이: = 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.2 kg
총 무게
3.5 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177574458
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Coupling set mounting kit, Maxi-PLS, for TS (WD: 200x600 mm)
데이터 시트
일반 기술 정보