장착 플랜지가 있는 천공 섹션 커플링 섹션용

주문 번호: SV 9674056

회로 차단기 아래 또는 위에 Maxi PLS 또는 Flat PLS 버스바 시스템을 직접 설치하기 위한 용도

주문 번호:
SV 9674056
제품 설명
회로 차단기 아래 또는 위에 Maxi PLS 또는 Flat PLS 버스바 시스템을 직접 설치하기 위한 용도. 이 시스템 섀시는 기능 공간 사이드 패널 모듈과 결합하여 충돌없이 사용할 수 있습니다. TS 8 인클로저 시스템의 외부 레벨에 고정되지만 루프 또는 바닥 프레임에서와 같이 PS 드릴 구멍을 통해 조립 레벨을 구성할 수 있으며 따라서 루프/바닥 공간에서 버스 바 시스템 고정장치를 사용할 수 있습니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: TS
폭: = 600 mm
깊이: = 600 mm
포장 단위
2 개
순 중량
1.148 kg
총 무게
1.347 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177626515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Punched sections with mounting flange, for coupling section, for TS (W/D: 600 mm)