Ri4Power - 시스템 솔루션

스위치 분리가 영역 장비

간단 조립, 완벽 접촉 보호, 완벽 분리

스위치 분리가 영역 장비

커버 분배형 버스바용 세트(Jean Müller 퓨즈-스위치 단로기 섹션)

장 뮐러사의 장치 고정용으로 설계됨

스위치 분리가 영역 장비

버스바 홀더 단로형 스위치 영역용

스위치 분배기 영역의 수직 버스바 시스템용 버스바 홀더

스위치 분리가 영역 장비

버스바 E-Cu

길이: 2400mm/바

스위치 분리가 영역 장비

천공 레일 분배형 버스바 커버용 세트(Jean Müller 퓨즈-스위치 단로기 섹션)

수직 버스바 커버 조립을 위해 필요

스위치 분리가 영역 장비

분리 패널 단로형 스위치 영역용

스위치 분리가 영역의 내부 및 외부 설치 시 필요, 장치 공간의 연결 공간 분리

스위치 분리가 영역 장비

접촉 위험 방지 커버 플레이트 단로형 스위치 영역용(케이블 정리 공간)

케이블 관리 공간의 메인 버스바를 차단하고 케이블 및 라인을 위험하지 않게 연결할 수 있습니다.

스위치 분리가 영역 장비

커버 분배형 버스바용(ABB/Siemens 퓨즈-스위치 단로기 섹션)

퓨즈-스위치 단로기 섹션의 분배형 버스바 시스템 커버용, ABB(SlimLine) 또는 Siemens(3NJ62) 브랜드의 장치를 수용하기 위해 도입. 높이 200mm의 버스바 공간 및 케이블 연결 공간의 커버는 장치 공간과 버스바 공간을 보호 등급 IP 20에 준해 안전하게 차단합니다. ABB사의 제품에 맞는 커버는 주문 번호 NHP 407062R000X로 주문할 수 있음. 인클로저 높이가 2,000mm인 경우 1,500mm, 인클로저 높이가...

스위치 분리가 영역 장비

분리 플레이트 단로형 스위치 영역용

NH 스위치 분리기 공간 및 버스바 공간 분할(기능 공간)

스위치 분리가 영역 장비

전면 트림패널 단로형 스위치 영역용

전면 NH 스위치 분리기 조립 영역 상단 및 하단 덮기, 팬 오프닝이 내장되어 있습니다.

스위치 분리가 영역 장비

분배-버스바 단로형 스위치 영역용

스위치 분배기 영역에 조립하기 위해 사용, 메인 버스바 시스템 Maxi PLS 및 플랫 PLS에 맞음

스위치 분리가 영역 장비

분배-버스바 30 x 10mm

스위치 분리가 영역 장비

분배-버스바 PLS 1600

스위치 분리가 영역 장비

트림 스트립 NH 슬림라인 퓨즈-스위치-단로기/NH 슬림라인 스위치-단로기용

전면 접촉 위험 보호 커버의 개별 사용을 위해 접촉 면 생성을 위한 용도.