버스바 홀더 단로형 스위치 영역용

품목 번호: SV 9674.415

스위치 분배기 영역의 수직 버스바 시스템용 버스바 홀더

품목 번호:
SV 9674.415
제품 설명
스위치 영역의 분배 버스바 시스템용 버스바 홀더.
재료
열경화성 폴리에스터
제공 범위
고정 브래킷 및 스크류 포함
버스바에 적합
평면 구리 레일
버스바에 적합
폭: 50
높이: 10 mm
극수
3극
4극
포장 단위
1 개
순 중량
1.1 kg
총 무게
1.124 kg
관세 번호
85469010
EAN
4028177613447
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Busbar support, for busbar WH: 50x10 mm, (fuse-switch disconnector section)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
Safety instructions
데이터 시트
일반 기술 정보