마감용 홀더 단로형 스위치 영역용

주문 번호: SV 9674435

상단에서 공급 시 분배 버스바 시스템을 수직으로 받치기 위한 분배 버스바 시스템 엔드 서포트

주문 번호:
SV 9674435
제품 설명
상부 입중계에서 분배 버스바 시스템의 수직 지지용 스위치 영역의 분배 버스바 시스템용 앤드 홀더.
재료
열경화성 폴리에스터
제공 범위
고정 브래킷 및 스크류 포함
버스바에 적합
폭: 50
높이: 10 mm
극수
3극
4극
포장 단위
1 개
순 중량
1.35 kg
총 무게
1.397 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177613522
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV End support, for busbar WH: 50x10 mm, (fuse-switch disconnector section)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
일반 기술 정보