분배-버스바 단로형 스위치 영역용

주문 번호: SV 9674400

스위치 분배기 영역에 조립하기 위해 사용, 메인 버스바 시스템 Maxi PLS 및 플랫 PLS에 맞음

주문 번호:
SV 9674400
제품 설명
분배 버스바를 메인 버스바 시스템 Maxi-PLS 및 Flat-PLS에 맞춰 스위치 영역에 조립하기 위해 사용.
재료
E-Cu
길이
1,632.5 mm
적합한:
높이: = 2,000 mm
단면적
100 mm x 10 mm
포장 단위
1 개
순 중량
14.53 kg
총 무게
14.53 kg
구리 함랑(kg/개)
14.53
관세 번호
74071000
EAN
4028177613744
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Distribution busbar E-Cu, WH: 100x10 mm, L: 1632,5 mm
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
데이터 시트
일반 기술 정보