- 품목 번호:
- SV 9674.406
- 제품 설명
- 분배 버스바를 메인 버스바 시스템 Maxi-PLS 및 Flat-PLS에 맞춰 스위치 영역에 조립하기 위해 사용.
- 재료
- E-Cu
- 길이
- 1,632.5 mm
- 적합한:
- 높이: = 2,000 mm
- 단면적
- 60 mm x 10 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 8.72 kg
- 총 무게
- 8.8 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 8.72
- 관세 번호
- 74071000
- EAN
- 4028177613768
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Distribution busbar E-Cu, WH: 60x10 mm, L: 1632,5 mm