- 주문 번호:
- SV 9674485
- 제품 설명
- 연결 브래킷을 스위치 영역의 분배 버스바 시스템에 드릴 구멍없이 연결하기 위해 사용.
- 재료
- E-Cu
- 제공 범위
- 조립 부품
- 버스바에 적합
- 폭: 50, 60 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.94 kg
- 총 무게
- 2.055 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 1.76
- 관세 번호
- 74198090
- EAN
- 4028177613553
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Terminal block, for distribution busbar, for busbar W: 50/60 mm, (fuse-switch disconnector section)
- 문서화
- Safety instructions