터미널 블록 분배-버스바 단로형 스위치 영역용

주문 번호: SV 9674488

스위치 분리기 영역의 수직 버스바 시스템에 연결 브래킷을 구멍을 뚫지 않고 연결하기 위해 사용

주문 번호:
SV 9674488
제품 설명
연결 브래킷을 스위치 영역의 분배 버스바 시스템에 드릴 구멍없이 연결하기 위해 사용.
재료
E-Cu
제공 범위
조립 부품
버스바에 적합
폭: 80, 100 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.8 kg
총 무게
1.831 kg
구리 함랑(kg/개)
1.52
관세 번호
74198090
EAN
4028177613560
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Terminal block, for distribution busbar, for busbar W: 80/100 mm, (fuse-switch disconnector section)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역