- 주문 번호:
- SV 9674445
- 버전
- 루프 영역/플레이트 영역용
- 제품 설명
- Maxi-PLS 또는 Flat-PLS 메인 버스바 시스템을 스위치 영역의 분배 버스바 시스템에 드릴 구멍없이 연결하기 위해 사용.
- 재료
- E-Cu
- 제공 범위
- 조립 부품
- 버스바 사용에 적합
- L1/L2/L3
- 버스바 시스템에 적합
- Maxi-PLS 3200
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
 깊이: = 600 mm
- 포장 단위
- 1 키트
- 순 중량
- 7.56 kg
- 총 무게
- 8.4 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 7.7
- 관세 번호
- 74198090
- EAN
- 4028177626911
- ECLASS 8.0
- 27400613