분배-버스바 30 x 10mm

주문 번호: SV 9675210

주문 번호:
SV 9675210
버전
기능 공간 후면의 분배 버스바 시스템용
제품 설명
T-연결 키트의 연결을 위해 준비.
재료
E-Cu
길이
1,410 mm
적합한:
높이: = 2,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.76 kg
총 무게
3.8 kg
구리 함랑(kg/개)
3.76
관세 번호
74071000
EAN
4028177575929
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
제품 설명
SV Distribution busbar E-Cu, WH: 30x10 mm, L: 1410 mm
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK