분배-버스바 30 x 10mm

주문 번호: SV 9675212

주문 번호:
SV 9675212
버전
기능 공간 후면의 분배 버스바 시스템용
기능 공간(실내용)의 분배 버스바 시스템용
제품 설명
T-연결 키트의 연결을 위해 준비.
재료
E-Cu
길이
1,610 mm
적합한:
PE/PEN/N을 위한 버스바로도 적합.
적합한:
높이: = 2,200 mm
= 1,800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
4.3 kg
총 무게
4.327 kg
구리 함랑(kg/개)
4.3
관세 번호
74071000
EAN
4028177575936
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
제품 설명
SV Distribution busbar E-Cu, WH: 30x10 mm, L: 1610 mm
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
데이터 시트
일반 기술 정보