이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 1. 31.
- 주문 번호:
- SV 9675220
- 버전
- 기능 공간(실내용)의 분배 버스바 시스템용
- 제품 설명
- T-연결 키트의 연결을 위해 준비.
- 재료
- E-Cu
- 길이
- 1,810 mm
- 적합한:
- PE/PEN/N을 위한 버스바로도 적합.
- 적합한:
- 높이: = 2,000 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.83 kg
- 총 무게
- 4.9 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 4.83
- 관세 번호
- 74071000
- EAN
- 4028177575950
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 제품 설명
- SV Distribution busbar E-Cu, WH: 30x10 mm, L: 1810 mm