분배-버스바 PLS 1600

품목 번호: SV 9675.242

품목 번호:
SV 9675.242
버전
기능 공간(실내용)의 분배 버스바 시스템용
제품 설명
T-연결 키트의 연결을 위해 준비.
재료
E-Cu
길이
1,950 mm
적합한:
PE/PEN/N을 위한 버스바로도 적합.
적합한:
높이: = 2,200 mm
포장 단위
1 개
순 중량
15.74 kg
총 무게
15.74 kg
구리 함랑(kg/개)
15.74
관세 번호
74071000
EAN
4028177576018
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
제품 설명
SV Distribution busbar E-Cu, L: 1950 mm, PLS 1600
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
데이터 시트
일반 기술 정보