- 품목 번호:
- SV 3586.005
- 재료
- E-Cu F30
- 길이
- 2,400 mm
- 참고 사항
- 필요로 하는 길이로 절단 가능
- 표준
- DIN EN 13 601
- 단면적
- 30 mm x 10 mm
- 치수
- 길이: 2,400 mm
- 포장 단위
- 3 개
- 순 중량
- 19.35 kg
- 총 무게
- 19.98 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 19.35
- 관세 번호
- 74071000
- EAN
- 4028177684584
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 제품 설명
- SV Busbar E-Cu, WH: 30x10 mm, L: 2400 mm