버스바 E-Cu

주문 번호: SV 3587000

길이: 2400mm/바

주문 번호:
SV 3587000
재료
E-Cu F30
참고 사항
필요로 하는 길이로 절단 가능
표준
DIN EN 13 601
단면적
40 mm x 10 mm
치수
길이: 2,400 mm
포장 단위
3 개
순 중량
25.8 kg
총 무게
25.9 kg
구리 함랑(kg/개)
8.6
관세 번호
74071000
EAN
4028177044883
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
제품 설명
SV Busbar E-Cu, WH: 40x10 mm, L: 2400 mm
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
데이터 시트
상세 기술 내역