T-연결 키트 Maxi-PLS/RiLine 버스바 시스템용

주문 번호: SV 9675321

모듈식 배출 영역의 수직 RiLine60 분배 버스바 시스템과 수평 Maxi PLS 메인 버스바 시스템 연결용

주문 번호:
SV 9675321
사용 영역
수평 Maxi-PLS 메인 버스바 시스템을 모듈형 출력부 섹션의 수직 RiLine 분배형 버스바 시스템에 연결하기 위한 용도
제공 범위
조립 부품
적합한:
깊이: = 600 mm
버스바에 적합
폭: 30
높이: 10, 5 mm
포장 단위
1 키트
순 중량
4 kg
총 무게
4.1 kg
구리 함랑(kg/개)
1.76
관세 번호
74198090
EAN
4028177619210
ECLASS 8.0
27400613
데이터 시트
일반 기술 정보