T-연결 키트 RiLine 버스바 시스템용 주문 번호: SV 9675140 수평의 Flat-PLS 메인 버스바 시스템을 모듈식 출력 부분에 있는 수직의 RiLine60 분배 버스바 시스템에 연결하기 위해 사용. 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: SV 9675140 버전 기능 공간 후면 제품 설명 수평의 메인 버스바 시스템을 수직의 분배 버스바 시스템에 연결하기 위해 사용. 재료 E-Cu 제공 범위 조립 부품 버스바에 적합 폭: 30높이: 10, 5 mm 포장 단위 1 키트 순 중량 3 kg 총 무게 3.2 kg 구리 함랑(kg/개) 2.82 관세 번호 74198090 EAN 4028177570207 ECLASS 8.0 27400613 데이터 시트 일반 기술 정보 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH