T-연결 키트 RiLine 버스바 시스템용

주문 번호: SV 9675143

수평의 Flat-PLS 메인 버스바 시스템을 모듈식 출력 부분에 있는 수직의 RiLine60 분배 버스바 시스템에 연결하기 위해 사용.

주문 번호:
SV 9675143
버전
기능 공간 후면
제품 설명
수평의 메인 버스바 시스템을 수직의 분배 버스바 시스템에 연결하기 위해 사용.
재료
E-Cu
제공 범위
조립 부품
버스바에 적합
폭: 30
높이: 10, 5 mm
포장 단위
1 키트
순 중량
3 kg
총 무게
3.2 kg
구리 함랑(kg/개)
2.58
관세 번호
74198090
EAN
4028177570214
ECLASS 8.0
27400613
데이터 시트
일반 기술 정보