T-연결 키트 Flat-PLS/RiLine 레일 시스템용 주문 번호: SV 9675536 모듈식 배출 영역의 수직 RiLine60 분배 버스바 시스템과 수평 플랫 PLS 메인 버스바 시스템 연결용 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: SV 9675536 사용 영역 수평 Flat-PLS 메인 버스바 시스템을 모듈형 출력부 섹션의 수직 RiLine 분배형 버스바 시스템에 연결하기 위한 용도. 제공 범위 분배 버스바 시스템 연결용 스크류 키트 포함 적합한: 깊이: = 800 mm 포장 단위 1 키트 순 중량 8 kg 총 무게 8 kg 구리 함랑(kg/개) 8.61 관세 번호 74198090 EAN 4028177640535 ECLASS 8.0 27400613 데이터 시트 일반 기술 정보 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH