브래킷 연결 장치 Flat-PLS용

주문 번호: SV 9675843

수직 플랫 PLS 버스바 시스템과 루프/바닥 영역의 수평 플랫 PLS 버스바 시스템 연결용

주문 번호:
SV 9675843
사용 영역
루프/바닥 영역 내 수평 Flat-PLS 버스바 시스템과 수직의 Flat-PLS 버스바 시스템을 연결하기 위해 사용.
For number of bars per conductor
2
버스바 시스템에 적합
Flat-PLS 60
적합한:
인클로저 유형: TS 8
깊이: = 600 mm
= 800 mm
버스바에 적합
폭: 60, 50
높이: 10 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.9 kg
총 무게
2 kg
구리 함랑(kg/개)
1.97
관세 번호
74198090
EAN
4028177626348
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
데이터 시트
일반 기술 정보