서포트 레일

주문 번호: SV 9676198

TS 인클로저의외측장착레벨에 고정하기위한용도 및. 케이블매니지먼트용 레일로사용가능.

주문 번호:
SV 9676198
제품 설명
TS 인클로저의외측장착레벨에 고정하기위한용도 및. 케이블매니지먼트용 레일로사용가능.
재료
강판, 아연도금
제공 범위
조립 부품
적합한:
폭: = 800 mm
포장 단위
2 개
순 중량
1.5 kg
총 무게
1.58 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177574519
ETIM 9
EC000293
ECLASS 8.0
27141143
제품 설명
SV Support rail, for stacking insulator, for TS (W: 800 mm)
데이터 시트
일반 기술 정보