수평 C 레일 적출 버팀쇠용

주문 번호: SV 9660210

케이블 관리 인클로저용, 케이블과 라인 고정 및 적출 버팀쇠 조립용

주문 번호:
SV 9660210
제품 설명
케이블 및 도관 고정 그리고 적출 버팀쇠 조립용.
재료
강판
제공 범위
수평 C 레일 4개
브래킷 8개
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: TS
SE
폭: = 600 mm
깊이: = 600 mm
포장 단위
4 개
순 중량
2.148 kg
총 무게
2.348 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177296473
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
제품 설명
SV C rail, L: 600 mm, for TS, SE
데이터 시트
일반 기술 정보