- 주문 번호:
- SV 9660220
- 제품 설명
- 케이블 및 도관 고정 그리고 적출 버팀쇠 조립용.
- 재료
- 강판
- 제공 범위
- 수평 C 레일 4개
브래킷 8개
조립 부품 - 적합한:
- 인클로저 유형: TS
SE
폭: = 800 mm
깊이: = 800 mm - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 2.756 kg
- 총 무게
- 2.957 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177296466
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400501
- 제품 설명
- SV C rail, L: 800 mm, for TS, SE