구리 스페이서 롤 Maxi-PLS 버스바 및 평면 구리 레일용

주문 번호: SV 9676504

Maxi PLS 및 구리 플랫 바용, 일반 스페이서로 사용 가능

주문 번호:
SV 9676504
제품 설명
범용 스페이서로 사용 가능.
재료
E-Cu
직경
40 mm
Ø hole
13 mm
높이
20 mm
포장 단위
4 개
순 중량
0.8 kg
총 무게
0.803 kg
구리 함랑(kg/개)
0.21
관세 번호
74198090
EAN
4028177597020
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Spacer roll, H: 20 mm, Ø 40 mm
인증
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
문서화
사용 설명서
데이터 시트
일반 기술 정보