- 주문 번호:
- SV 9676505
- 제품 설명
- 범용 스페이서로 사용 가능.
- 재료
- E-Cu
- 직경
- 50 mm
- Ø hole
- 13 mm
- 높이
- 20 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 1.28 kg
- 총 무게
- 1.316 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.33
- 관세 번호
- 74198090
- EAN
- 4028177597037
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Spacer roll, H: 20 mm, Ø 50 mm
- 문서화
- 사용 설명서