- 주문 번호:
- SV 9660980
- 제품 설명
- 3극 케이블 연결 버스바 시스템으로 개별적인 사용을 위해. 마운팅 플레이트 또는 마운팅 섀시에 직접 설치.
- 재료
- 엔드 홀더: 폴리아미드(PA 6)
 지지 플레이트: 강판, 아연도금
 천공 레일: 강판, 아연도금
- 제공 범위
- 전면 홀더 6개
 전면 고정용 홀더 플레이트 2개
 천공 레일 23 x 23mm(길이 495mm) 1개
 조립 부품
- 버스바에 적합
- Maxi-PLS 45 S/45
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 5.221 kg
- 총 무게
- 5.7 kg
- 관세 번호
- 85369001
- EAN
- 4028177525726
- ETIM 9
- EC004592
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Compact infeed, for Maxi-PLS busbar, (Maxi-PLS 1600/2000)
- 문서화
- Safety instructions