- 주문 번호:
- SV 9686813
- 제품 설명
- 구성품 연결용, 예: 연결 브래킷이나 커넥터 키트.
- 재료
- 스테인리스 스틸
- 제공 범위
- 너트 8개 및 와셔 16개 포함
- 치수
- 나사: M10
나사산 길이: 130 mm - 포장 단위
- 8 개
- 순 중량
- 0.72 kg
- 총 무게
- 0.782 kg
- 관세 번호
- 73181900
- EAN
- 4028177982239
- ETIM 9
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV 스크루 M10x130mm
- 문서화
- 사용 설명서