스크류 연결 구성품용

주문 번호: SV 9686815

연결 브래킷과 연결 키트 연결용(3및 4핀 사용 가능)

주문 번호:
SV 9686815
제품 설명
구성품 연결용, 예: 연결 브래킷이나 커넥터 키트.
재료
스테인리스 스틸
제공 범위
너트 8개 및 와셔 16개 포함
치수
나사: M10
나사산 길이: 150 mm
포장 단위
8 개
순 중량
0.8 kg
총 무게
0.864 kg
관세 번호
73181900
EAN
4028177981454
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV 스크루 M10x150mm
문서화
사용 설명서
데이터 시트
일반 기술 정보