- 품목 번호:
- SV 9675.897
- 사용 영역
- 후면 부분 내 수평 Flat-PLS 버스바 시스템과 수직의 Flat-PLS 버스바 시스템을 연결하기 위해 사용.
- For number of bars per conductor
- 3
4 - 버스바 사용에 적합
- N
- 버스바 시스템에 적합
- Flat-PLS 100
- 적합한:
- 깊이: = 800 mm
- 버스바에 적합
- 폭: 80, 100
높이: 10 mm - 포장 단위
- 1 키트
- 구리 함랑(kg/개)
- 16.65
- 관세 번호
- 74198090
- EAN
- 4028177626447
- ECLASS 8.0
- 27400613