고정 브래킷 접촉 위험 보호 커버용

주문 번호: SV 9660090

접촉 위험 방지를 위한 보호 커버고정용.

주문 번호:
SV 9660090
제품 설명
접촉 위험 보호 커버를 고정하기 위한 용도. 나사 구멍 M6.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 스크루 포함
조립 설명서
장착 브래킷은 인클로저 프레임에 장착함.
포장 단위
24 개
순 중량
0.864 kg
총 무게
0.97 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
3.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73182900
EAN
4028177448322
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Mounting bracket, tapped hole M6