접촉 위험 방지 커버 플레이트 NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기가 있는 인클로저용

주문 번호: SV 9674980

NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기가 있는 인출부의 안전한 커버용.

주문 번호:
SV 9674980
제품 설명
후면부 인클로저 섹션에서 Maxi-PLS/Flat-PLS 버스바 시스템과 NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기가 있는 인출부를 가려 손가락 접촉 위험으로부터 보호(IP 2X) 하기위해 사용.
재료
강판, 1.5mm
표면 처리
아연도금
제공 범위
커버 세트, 2분할형(상단)
커버 세트, 2분할형(하단)
조립 부품
Usable width for Maxi-PLS
700 mm
Usable width for Flat-PLS
500 mm
참고 사항
Maxi-PLS를 사용할 경우 지정된 설치 폭은 상부 설치 가능한 버스바 홀더 9649.160/9659.160와 함께 사용되는 경우에만 적용함.
적합한:
인클로저 유형: TS
폭: = 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
6 kg
총 무게
6.2 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177701588
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
제품 설명
SV Contact hazard protection cover, for fuse-switch disconnector section, for TS (W: 800 mm)
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보