- 주문 번호:
- SV 9674990
- 제품 설명
- 저전압 스위치기어 또는 컨트롤기어 내부에서 전압이 흐르는 부품의 커버용도 및 IP 2X와 IP XXB 내부 보호 등급의 충족을 위한 용도. 전면에 통기 구멍이 뚫려있어 시스템 내부에서 대류가 가능함.
- 재료
- PVC
- 치수
- 폭: 1,200 mm
높이: 800 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.7 kg
- 총 무게
- 4.2 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177806375
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Cover plate, perforated, WH: 1200x800 mm