Ri4Power - 시스템 솔루션

버스바 시스템 Maxi-PLS - 최대 3200A

콤팩트한 제작 방식의 완벽한 시스템 기술, Maxi-PLS 버스바의 4개 조립 레벨에의 간단한 무단 고정

버스바 시스템 Maxi-PLS - 최대 3200A

연결 장치 Maxi-PLS

Maxi-PLS 버스바 시스템에의 모든 연결 유형 옵션

버스바 시스템 Maxi-PLS - 최대 3200A

전면 홀더 Maxi-PLS 버스바용

홀더에 삽입하여 Maxi-PLS 버스바를 측면에 고정하기 위해 사용

버스바 시스템 Maxi-PLS - 최대 3200A

Maxi-PLS 버스바 E-Cu Maxi-PLS 45 S 시스템용

치수: 45x45mm, 레일 단면적: 974mm², 최대 1900A의 케이블 연결 시스템용

버스바 시스템 Maxi-PLS - 최대 3200A

Maxi-PLS 버스바 E-Cu Maxi-PLS 45 시스템용

치수: 45x45mm, 레일 단면적: 1354mm², 최대 2500A의 케이블 연결 시스템용

버스바 시스템 Maxi-PLS - 최대 3200A

Maxi-PLS 버스바 E-Cu Maxi-PLS 60 시스템용

치수: 60x60mm, 레일 단면적: 2323mm², 최대 6300A의 케이블 연결 시스템용

버스바 시스템 Maxi-PLS - 최대 3200A

구리 스페이서 롤 Maxi-PLS 버스바 및 평면 구리 레일용

Maxi PLS 및 구리 플랫 바용, 일반 스페이서로 사용 가능

버스바 시스템 Maxi-PLS - 최대 3200A

버스바 홀더

홀더에 삽입하여 Maxi-PLS 버스바를 고정하기 위한 용도, 2분할형.

버스바 시스템 Maxi-PLS - 최대 3200A

버스바 홀더, 톱 마운팅 가능

홀더에 삽입하여 Maxi-PLS 버스바를 고정하기 위해 사용, 상부 조립 불가