접점 피스

주문 번호: SV 9640171

Maxi-PLS 버스바에 연결 브래킷을 연결하기 위해 사용

주문 번호:
SV 9640171
사용 영역
Maxi-PLS 버스바에 연결 브래킷을 접촉시키기 위해 사용
재료
E-Cu
제공 범위
접점 피스
슬라이딩 블록
조립 부품
버스바에 적합
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
포장 단위
1 개
순 중량
0.49 kg
총 무게
0.494 kg
구리 함랑(kg/개)
0.49
관세 번호
74198090
EAN
4028177642942
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Contact maker E-Cu, WH: 60x20 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions