연결 볼트 Maxi-PLS용

주문 번호: SV 9650370

링 터미널과 케이블을 연결하기 위해 사용

주문 번호:
SV 9650370
제품 설명
링 터미널과 케이블을 연결하기 위해 사용
재료
단자 스터드: 강철, 아연도금
슬라이딩 블록: 구리 합금
제공 범위
연결 볼트
슬롯 너트
조립 부품
버스바에 적합
Maxi-PLS 60
치수
나사: M12
나사산 길이: 32 mm
포장 단위
3 개
순 중량
0.3 kg
총 무게
0.347 kg
관세 번호
73181535
EAN
4028177239548
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
제품 설명
SV Terminal stud, M12, L: 32 mm, (Maxi-PLS 3200)
인증
UL + C-UL (listed)
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역