슬라이딩 블록 Maxi-PLS 버스바용

주문 번호: SV 9650980

Maxi-PLS 버스바 섹션에 측면으로 삽입하기 위해 사용

주문 번호:
SV 9650980
제품 설명
평강 구리 버스바와 연결 구성요소를 Maxi-PLS 버스바 시스템에 고정하기 위한 용도. 버스바 섹션에 측면으로 삽입하고 나사 볼트를 고정하기 위한 용도.
재료
슬라이딩 블록: 구리 합금
길이
25 mm
버스바에 적합
Maxi-PLS 60
치수
나사: M10
포장 단위
15 개
순 중량
0.585 kg
총 무게
0.596 kg
관세 번호
74198090
EAN
4028177239722
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Sliding block, M10, L: 25 mm, for Maxi-PLS busbar, (Maxi-PLS 3200)
인증
UL + C-UL (listed)
문서화
사용 설명서