- 주문 번호:
- SV 9640900
- 제품 설명
- 평강 구리 버스바와 연결 구성요소를 Maxi-PLS 버스바 시스템에 고정하기 위한 용도. 버스바 섹션에 추후 삽입하고 나사 볼트를 고정하기 위한 용도.
- 재료
- E-Cu
- 버스바에 적합
- Maxi-PLS 45 S/45
- 치수
- 나사: M6
- 포장 단위
- 15 개
- 순 중량
- 0.12 kg
- 총 무게
- 0.142 kg
- 관세 번호
- 73181692
- EAN
- 4028177238787
- ETIM 9
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- 제품 설명
- SV Sliding nut, M6, (Maxi-PLS 1600/2000)
- 문서화
- Quick guide
- 사용 설명서