볼트 슬라이딩 블록과 슬라이딩 너트용 주문 번호: SV 9676981 링 단자 같은 연결 구성품을 고정하기 위한 용도. 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 e-book으로 제품 보기 주문 번호: SV 9676981 제품 설명 개별 연결용. 재료 강철 제공 범위 조립 부품 버스바에 적합 Maxi-PLS 60 치수 나사: M12나사산 길이: 40 mm 포장 단위 8 개 순 중량 0.4 kg 총 무게 0.409 kg 관세 번호 73181535 EAN 4028177606913 ETIM 9 EC002349 ECLASS 8.0 23110302 제품 설명 SV Threaded bolt, M12, L: 40 mm 인증 UL + C-UL (listed) EN EN 문서화 사용 설명서 DE, EN, FR