- 주문 번호:
- SV 9640297
- 제품 설명
- 케이블 연결 시스템의 조립용.
- 재료
- E-Cu
- 단면적
- 974 mm²
- 길이
- 1,051 mm
- 참고 사항
- 필요로 하는 길이로 절단 가능
- 적합한:
- 폭: = 1,200 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 9.2 kg
- 총 무게
- 9.3 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 9.284
- 관세 번호
- 74071000
- EAN
- 4028177940208
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 제품 설명
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1051 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm²
- 인증
- UL + C-UL (listed)
- 문서화
- Safety instructions
- 사용 설명서