Maxi-PLS 버스바 E-Cu Maxi-PLS 45 시스템용

주문 번호: SV 9640201

치수: 45x45mm, 바 단면적: 1354mm²

주문 번호:
SV 9640201
제품 설명
케이블 연결 시스템의 조립용.
재료
E-Cu
단면적
1,354 mm²
길이
491 mm
참고 사항
필요로 하는 길이로 절단 가능
적합한:
폭: = 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
5.92 kg
총 무게
6.015 kg
구리 함랑(kg/개)
5.92
관세 번호
74071000
EAN
4028177569355
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
제품 설명
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 491 mm, Maxi-PLS 2000
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
제조사 인증
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보