이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 30.
- 주문 번호:
- SV 9650271
- 제품 설명
- 케이블 연결 시스템의 조립용.
- 재료
- E-Cu
- 단면적
- 2,323 mm²
- 길이
- 925 mm
- 참고 사항
- 필요로 하는 길이로 절단 가능
- 적합한:
- 폭: = 1,000 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 19.12 kg
- 총 무게
- 19.235 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 19.12
- 관세 번호
- 74071000
- EAN
- 4028177569546
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 제품 설명
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 925 mm, Maxi-PLS 3200
- 문서화
- Safety instructions
- 사용 설명서