Maxi-PLS 버스바 E-Cu Maxi-PLS 60 시스템용

주문 번호: SV 9650292

치수: 60x60mm, 레일 단면적: 2323mm², 최대 6300A의 케이블 연결 시스템용

주문 번호:
SV 9650292
제품 설명
케이블 연결 시스템의 조립용.
재료
E-Cu
단면적
2,323 mm²
길이
1,051 mm
참고 사항
필요로 하는 길이로 절단 가능
적합한:
폭: = 1,200 mm
포장 단위
1 개
순 중량
21.7 kg
총 무게
21.78 kg
구리 함랑(kg/개)
21.821
관세 번호
74071000
EAN
4028177940222
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
제품 설명
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1051 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
인증
UL + C-UL (listed)
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역