버스바 홀더 평강 구리바용

주문 번호: SV 9340.000

최대 800A 평강 구리바용.

주문 번호:
SV 9340.000
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
정격 작동 전압
1000 V, 3~
품목 번호 관련 참고 사항:
12 x 5/10mm 버스바를 사용할 경우 추가로 스페이서 9340.090을 사용해야 함
극수
3극
내부 고정을 통해
있음
버스바의 중심 간격
60 mm
버스바에 적합
12 x 5 ~ 30 x 10 mm
포장 단위
4 개
순 중량
0.724 kg
총 무게
0.732 kg
관세 번호
85469010
EAN
4028177502321
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
제품 설명
SV Busbar support, 3-pole, 60 mm bar centre distance, for busbar WH: 12x5-30x10 mm
인증
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
자세한 기술 정보
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보
Short-circuit resistance diagram