- 주문 번호:
- SV 9340.004
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7035
- 정격 작동 전압
- 1000 V, 3~
- 전기 사양 UL(SCCR)
- 22kA - 600V, 홀더 간격 500mm, 버스바 15 x 5 - 25 x 10mm
- 25kA - 600V, 홀더 간격 500mm, 버스바 30 x 5/10mm
- 30kA - 600V, 홀더 간격 250mm, 버스바 15 x 5 - 25 x 10mm
- 65kA - 600V, 홀더 간격 250mm, 버스바 15 x 5 - 25 x 10mm, 퓨즈 등급 L 최대 800A, JDDZ/7
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 12 x 5/10mm 버스바를 사용할 경우 추가로 스페이서 9340.090을 사용해야 함
- UL 애플리케이션을 위해 바닥 트레이의 사용이 필요합니다
- AC 애플리케이션과 결합한 경우에만 UL 승인 유효
- 극수
- 4극
- 내부 고정을 통해
- 있음
- 버스바의 중심 간격
- 60 mm
- 버스바에 적합
- 12 x 5 ~ 30 x 10 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 0.84 kg
- 총 무게
- 0.915 kg
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177536715
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 제품 설명
-
SV Busbar support, 4-pole, 60 mm bar centre distance, for busbar WH: 12x5-30x10 mm, UL design