- 주문 번호:
- SV 9340.070
- 재료
- ABS
- 색상
- RAL 7035
- 적합한 품목 번호
- 9340.000
- 9340.010
- 9340.050
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.096 kg
- 총 무게
- 0.105 kg
- 관세 번호
- 85472000
- EAN
- 4028177502345
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 제품 설명
- SV End cover, for busbar support, SV 9340000/010/050
- 인증
- UL + C-UL (listed)